Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

Traduzido por Google,

Tecnologia Inverter

・Certificação ENERGY STAR®

・Ar limpo

・Operação silenciosa

・Controle remoto sem fio

・Painel de filtro lavável

・Sistema Inteligente: Modelo Automático

Especificação
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOTH18KNTA
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)542
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia