Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX

Traduzido por Google,

・Unidade interna e externa com design fino e compacto

• Maior flexibilidade de instalação

・Sistema Inteligente: Modo Automático

• Alta eficiência e operação silenciosa

• Utilize o adaptador Wi-Fi UTY-TFSXZ2 para controlar sua unidade com o aplicativo FGLAir da Fujitsu para smartphone.

Especificação
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RGLX / 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AOU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h AOU30RGLX / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AOU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOU18-36RGLX
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)61
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC