Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ

Traduzido por Google,

・Zoneamento Individual

Tecnologia Inverter

• Quatro estilos de unidade interna à sua escolha: montagem na parede, cassete, piso e duto slim

・Estável e confortável

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOU45RLXFZ
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)998
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)370
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)93
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC