Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1

Traduzido por Google,

• Sistemas R-32 com baixo GWP para reduzir o impacto ambiental

• Compressor com tecnologia INVERTER que oferece desempenho superior, conforto e economia de energia.

•Desempenho extremo com aquecimento confiável até -22°F (-30°C).

• Aquecedor de base projetado para regiões de clima extremamente frio

• Unidade externa compacta com comprimentos de linha estendidos de até 20 m (66 pés)

• Capacidade de aquecimento nominal até 33% superior à capacidade nominal

Capacidade de aquecimento nominal de 12.000 Btu/h para um sistema de 9.000 Btu/h.

-Capacidade de aquecimento de até 112% a -30°C

• Unidade externa: Modo de operação silencioso; Trocador de calor com revestimento Hydro Fin para maior resistência à corrosão e durabilidade da serpentina.

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KTAP1 / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH09KTAP1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)632
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)39
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment