Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

Traduzido por Google,

・Alta eficiência energética

・Alta durabilidade

・Baixo nível de ruído da unidade interna

・Tamanho reduzido do circuito

・Modo de operação potente

・Fácil instalação

・Ampla faixa de operação para aquecimento

• Maior variedade de controles

・Autodiagnóstico

• Porta UART adicional para conexão com sistemas externos

Especificação
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09LPAS1 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH09LPAS1
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)663
  • Largura (mm)541
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC