Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOUH12-18KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH12-18KUAS1

Traduzido por Google,

• Sistemas R-32 com baixo GWP para reduzir o impacto ambiental

• Compressor com tecnologia INVERTER que oferece desempenho superior, conforto e economia de energia.

• Unidade externa compacta com comprimentos de linha estendidos de até 30 m (98 pés)

• Capacidade de aquecimento nominal até 33% superior à capacidade nominal

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH12KUAS1 / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h AOUH18KUAS1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH12-18KUAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)692
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment