Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1

Traduzido por Google,

• Sistemas R-32 com baixo GWP para reduzir o impacto ambiental

• Compressor com tecnologia INVERTER que oferece desempenho superior, conforto e economia de energia.

• Unidade externa compacta com comprimentos de linha estendidos de até 50 m (164 pés)

• Trocador de calor com revestimento Blue Fin para maior resistência à corrosão e durabilidade da serpentina

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24KUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH24KUAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)788
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)320
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)52
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment