• Unidade externa multizona com capacidade de conexão de até 130%
• Suporta a conexão de até 5 unidades internas.
• Sistemas R-32 com baixo GWP para reduzir o impacto ambiental
• Compressor com tecnologia INVERTER que oferece desempenho superior, conforto e economia de energia.
• Proporciona conforto de forma eficiente com capacidades que variam de 34.000 a 58.000 BTU
• Trocador de calor com revestimento Blue Fin para maior resistência à corrosão e durabilidade da serpentina
• Funcionamento extremamente silencioso com níveis de ruído tão baixos quanto 54dB
•Unidades internas comuns compatíveis com sistemas de zona única e multizona: Cassete Compacta, Duto Estático Médio, Duto Fino e Montagem na Parede.
• Função de limitação de corrente, permitindo um controle preciso para atender a requisitos específicos de energia.
• Recursos de segurança integrados, incluindo proteção de circuito, proteção do motor do ventilador e proteção do compressor, garantindo operação confiável e longa durabilidade.
• Unidade externa compacta com comprimentos de linha estendidos de até 80 m (262 pés)