Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK024SSAN7 / 24,000Btu/h / 28,000Btu/h AOUK036SSAN7 / 36,000Btu/h / 42,000Btu/h AOUK048SSAN7 / 48,000Btu/h / 54,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUK024-048SSAN7
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)998
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)320
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)76
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment