Publicar produtos
AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7

Traduzido por Google,
• Operação silenciosa • Projetado para baixa carga de refrigerante • Operação em baixas temperaturas ambientes • Fácil acesso
Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK036MSAN7 / 36000BTU/h / 36000BTU/h AOUK048MSAN7 / 48000BTU/h / 48000BTU/h AOUK060MSAN7 / 60000BTU/h / 60000BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUK036-060MSAN7
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1008
  • Largura (mm)1080
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)118
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment