Publicar produtos
FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC

4.9 de 5 estrelas4.9(12 avaliações)
Traduzido por Google,

・O “fluxo de ar vertical” proporciona um aquecimento potente ao nível do piso.

・O “fluxo de ar horizontal” não sopra ar frio diretamente nos ocupantes da sala.

・Características do filtro do ar condicionado

・Instalação flexível

• Operação em baixas temperaturas ambientes

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG18LFC / 5.2kW / 6.3kW
    AOYG24LFCC / 7.1kW / 8.0kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOYG18-24LFC
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)620
  • Largura (mm)790
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)41
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC