Publicar produtos
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5

Traduzido por Google,

• Ampla gama de unidades internas com diversos modelos

Design compacto

・Fácil instalação

・Controle central e individual

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG36LBLA5 / 10.0kW / 12.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOYG36LBLA5
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)998
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)370
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)94
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC