Publicar produtos
GENERAL VRF ARGK18GCLH
GENERAL

GENERAL VRF ARGK18GCLH

Traduzido por Google,

・Design otimizado em harmonia com a decoração de interiores

• Desempenho avançado graças ao novo formato do trocador de calor e ao fluxo de ar otimizado

・Controle de 6 velocidades

• Design de drenagem fácil, mesmo em tetos estreitos

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARGK18GCLH / 5.6kW / 6.3kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARGK18GCLH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)198
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)450
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África