Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA

Traduzido por Google,

・Unidade externa pequena e leve

・Tecnologia avançada de alta eficiência

・Comprimento longo da tubulação

・Operação ininterrupta de recuperação de óleo

·Instalação fácil

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH24KHTA / 7.1kW / 8.0kW ARTH30KHTA / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KHTA / 10.0kW / 11.2kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARTH24-36KHTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)1050
  • Profundidade (mm)500
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia