Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

Traduzido por Google,

・Controle de zona

・Reinicialização automática

・Mudança Automática

・Permutador de calor Blue Fin

・Duto de distribuição conectável

・Duto de ar fresco conectável

Especificação
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARTH30-54KMTAP
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)240
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)700
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia