Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA

Traduzido por Google,

・Alta economia de energia
· Instalação fácil
・ Operação de economia de energia com controle de zona
・Função de ajuste automático do fluxo de ar
・Monitoramento do Ciclo do Refrigerante

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH45KHTA / 12/5kW / 14.0kW ARTH54KHTA / 14.0kW / 15.5kW ARTH60KHTA / 15.5kW / 18.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARTH45-60KHTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)425
  • Largura (mm)1250
  • Profundidade (mm)490
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia