Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS

Traduzido por Google,

• Unidade interna Mid Static Duct que proporciona conforto superior e desempenho com eficiência energética.

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ARUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARUH18-30KUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)700
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment