Publicar produtos
FUJITSU SPLIT ARUH30LUAS
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARUH30LUAS

Traduzido por Google,

・Fluxo de ar poderoso e confortável

・Operação silenciosa e controle de velocidade de 6 ventiladores

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUH30LUAS / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARUH30LUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)700
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC