Publicar produtos
VORT HR 550 AVEL
Vortice

VORT HR 550 AVEL

Traduzido por Google,
Estrutura interna com revestimento duplo (sanduíche) em chapa de aço galvanizado; espessura de isolamento interno 20 mm, densidade 42kg/m3. Painéis estéticos em chapa de aço pintada de branco (RAL9003). Portas de aspiração e descarga compatíveis com a combinação com tubos com diâmetro nominal de 160 mm. Par de motoventiladores acionados por motores EC (brushless) do tipo rotor externo, com eixos montados em rolamentos de esferas para garantir um funcionamento praticamente “livre de manutenção”, acoplados diretamente a rotores centrífugos curvados para trás para garantir alta eficiência aerálica. 3 velocidades de operação, ajustadas independentemente no momento da instalação. Trocador de calor de alta eficiência, tipo fluxo cruzado em contracorrente, fabricado em resina plástica (PS). • Proteção anticongelante ativada automaticamente, para evitar a formação de gelo no trocador de calor. Amortecedor by-pass motorizado com acionamento automático, para garantir o conforto dos ocupantes dos ambientes escravizados em meia estação, ou em qualquer caso quando a temperatura externa não requer a ação do trocador de calor. Painel de controle, localizado na tampa superior do painel elétrico da unidade. Par de filtros 70% Classe ePM1 (F7), de fácil acesso para manutenção periódica. O status de oclusão dos filtros é indicado visualmente no painel de controle. Bandeja de coleta de condensado com dispositivos de drenagem. Suporte para instalação na parede fornecido; possibilidade de instalação no piso com pés especiais anti-vibração fornecidos como opção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheatrecoveryunit_HR550AVEL
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosHeat recovery units
  • Data de publicação2021-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)785
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliestireno (EPS)
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniclassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte
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
Produtos parecidos