Publicar produtos
FUJITSU VRF ARUL18TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUL18TLAV2

Traduzido por Google,

・ Ventilador turbo de 2 estágios
・Pressão Estática Externa Selecionável
・Instalação flexível
・Bomba de drenagem de alta elevação
・Kit de grade de persiana automática (opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL18TLAV2 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARUL18TLAV2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)198
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)620
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC