Publicar produtos
FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

Traduzido por Google,

Design fino e compacto

• Fácil manutenção

• Baixo consumo de energia graças ao motor de ventilador CC de alta eficiência

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARUM24-36TLAV2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)1135
  • Profundidade (mm)700
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)39
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC