Publicar produtos
GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA

Traduzido por Google,

・Controle de fluxo de ar confortável para evitar o

corpo protegido da exposição ao fluxo de ar

・Limpeza automática do filtro

・Plasma Air Purificador

・Sensor Humano

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHG09KXCA / 2.5kW / 3.6kW ASHG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASHG09-12KXCA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)293
  • Largura (mm)786
  • Profundidade (mm)378
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa