Publicar produtos
GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA
GENERAL

GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA

Traduzido por Google,

• Atende a uma variedade de necessidades de instalação, desde um escritório de planta aberta até uma loja de varejo, com até 4 unidades internas conectadas a uma unidade externa.

・Controle simultâneo

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASHH05KNCA / 1.5kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASHH05KNCA
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)784
  • Profundidade (mm)222
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment