Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

・Controle de LAN sem fio integrado

・Programa de Economia de Energia (ESP)

・Controle remoto programável

・Aquecimento potente

・Desempenho de Classe Mundial

• Operação silenciosa

Tecnologia Inverter

Especificação
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASTH24KNTA / 7.1kW / 8.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASTH24KNTA
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)980
  • Profundidade (mm)240
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia