Publicar produtos
FUJITSU SPLIT ASU36RLXB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASU36RLXB

4.5 de 5 estrelas4.5(20 avaliações)
Traduzido por Google,

Tecnologia Inverter

・O sistema 19RLB possui certificação ENERGY STAR®.

・Ar limpo

• Operação silenciosa

・Controle remoto sem fio

・Filtro de painel lavável

・Sistema Inteligente: Modo Automático

・Controle de umidade

Especificação
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASU36RLXB
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)998
  • Profundidade (mm)228
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC