Publicar produtos
FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

• Fluxo de ar mais confortável graças ao difusor de potência.

・Características do filtro do ar condicionado

Design compacto e fino

• Fácil manutenção

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ASUA36TLAV2 / 34,000Btu/h / 38,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASUA30-36TLAV2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)1150
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC