Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTBB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTBB

Traduzido por Google,
・Alta economia de energia ・Fluxo de ar confortável e operação silenciosa ・Controle inteligente do dispositivo ・Monitor do ciclo do refrigerante (opcional)
Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KTBB / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KTBB / 12000BTU/h / 15300BTU/h ASUH15KTBB / 14500BTU/h / 17400BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASUH09-15KTBB
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)295
  • Largura (mm)894
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment