Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS

Traduzido por Google,

・Unidade interna compacta para montagem na parede, proporcionando conforto superior.

・Unidade interna com serpentinas ProCore™ (cobre de alta resistência à corrosão) para proteção duradoura contra corrosão.

• Funcionamento extremamente silencioso com níveis de ruído tão baixos quanto 30dB

・Múltiplas opções de velocidade da ventoinha: Automático, Alta, Médio-Alta, Média, Médio-Baixa, Baixa e Silenciosa.

・Modos de operação especiais disponíveis:

Modo econômico / Modo de economia de energia / Modo potente / Modo de aquecimento mínimo / Descongelamento automático / Função de reinício automático

• Plataforma de controles aprimorada para operação intuitiva e sem interrupções:

-Controle remoto sem fio retroiluminado incluído com a unidade interna

- Conectividade Wi-Fi integrada para monitoramento e controle remoto através do aplicativo Airstage Mobile.

Sensor de presença para maior economia de energia

-Conectividade ampliada com suporte para opções de interface de terceiros

Compatível com os protocolos BACnet e Modbus para integração perfeita com sistemas de gestão predial e automação residencial.

・Opções avançadas de programação e temporizador oferecem maior controle sobre o funcionamento da unidade:

Temporizador semanal / Temporizador de 24 horas / Função Sono

• Filtragem de dupla ação: Filtro de catequina de maçã e filtro desodorizante iônico

・Os recursos premium adicionais incluem, entre outros:

• Entradas e saídas externas integradas para interligação de sistemas com dispositivos de terceiros (ex: alarme de incêndio, interruptor de porta, umidificador, aquecimento auxiliar e muito mais)

-Lógica de aquecimento auxiliar múltipla para desempenho de aquecimento otimizado

- Funcionalidade de monitoramento de serviço através de acessórios compatíveis (séries UTY-RVRU e UTY-RNRUZ)

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH18KZAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ASUH24KZAS / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASUH18-24KZAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)1150
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)16.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment