Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS

Traduzido por Google,

・Alta economia de energia

• Fluxo de ar confortável e funcionamento silencioso

・Controle de dispositivos inteligentes

・Monitor do ciclo de refrigeração (Opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ASUH18KNAS / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASUH24KNAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)980
  • Profundidade (mm)240
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment