Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

・Produto atual atualizado

・Alta eficiência energética

・Alta durabilidade

・Modo de operação potente

・Controle de dispositivos inteligentes (Opcional)

・Monitor do ciclo de refrigeração

• Maior variedade de controles

• Porta UART adicional para conexão com sistemas externos

Especificação
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASUH24LMAS
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1150
  • Largura (mm)340
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)16.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC