Publicar produtos
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA

Traduzido por Google,

Design quadrado elegante e inteligente

Alta economia de energia

Fluxo de ar confortável e operação silenciosa

Controle de dispositivo inteligente

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYH07KNCA / 2.0kW / 2.5kW ASYH09KNCA / 2.5kW / 2.8kW ASYH12KNCA / 3.4kW / 3.8kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASYH07-12KNCA
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)784
  • Profundidade (mm)222
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment