Publicar produtos
FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,

・Cassete compacta se encaixa no teto da grade de 2' × 2'
・Melhoria da distribuição do fluxo de ar
·Manutenção fácil

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU9RLF / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h AUU12RLF / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h AUU18RLF / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUU9-18RLF
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)245
  • Largura (mm)570
  • Profundidade (mm)570
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC