Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AUUA004-018KSA1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUA004-018KSA1

Especificação
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUA004KSA1 / 4,000Btu/h / 4,400Btu/h AUUA007KSA1 / 7,500Btu/h / 9,500Btu/h AUUA009KSA1 / 9,500Btu/h / 10,900Btu/h AUUA012KSA1 / 12,000Btu/h / 13,500Btu/h AUUA014KSA1 / 14,000Btu/h / 15,600Btu/h AUUA018KSA1 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUUA004-018KSA1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)245
  • Largura (mm)570
  • Profundidade (mm)570
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment