Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS

Traduzido por Google,

• Unidade interna tipo cassete com fluxo circular que proporciona conforto superior e desempenho com eficiência energética.

Especificação
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AUUH36KUAS / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AUUH42KUAS / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AUUH48KUAS / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUUH30-48KUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)288
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment