Publicar produtos
FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX

Traduzido por Google,
  • Melhor distribuição de ar usando persianas de 360 graus
  • Alta Eficiência Energética
  • Controle individual do louver
  • Operação silenciosa e 4 controles de velocidade do ventilador
  • Acessórios recomendados
  • Ocupação / Configuração do Sensor Humano (Opcional)
Especificação
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h

    AOU24RGLX/ 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPLIT_AOU18-24RGLX
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)134
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC