Publicar produtos
FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA

Traduzido por Google,

・Design quadrado fino e elegante

・Alta economia de energia

・Fluxo de ar confortável e operação silenciosa

・Controle de dispositivo inteligente (opcional)

・Operação em baixa temperatura

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG07KPCA / 2.0kW / 2.5kW
    AOYG07KPCA / 2.5kW / 2.8kW
    AOYG07KPCA / 3.4kW / 3.8kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPLIT_AOYG07-12KPCA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)541
  • Largura (mm)663
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa