Publicar produtos
FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Design fino e compacto
  • Manutenção fácil
  • Tubulação de drenagem de duas direções
  • Todas as classes de operação em ambiente baixo
Especificação
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / kW Class

    ARXG22KMLB / 6.0kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPLIT_ARXG22KMLB
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)1135
  • Profundidade (mm)700
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa