Publicar produtos
FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB

Traduzido por Google,
  • Alta economia de energia
  • Controle de dispositivo inteligente (opção)
  • Operação de ambiente baixo
Especificação
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / kW Class 

    ASYG18KMTB / 5.0kW

    ASYG22KMTB / 6.0kW

    ASYG24KMTB / 7.0kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPLIT_ASYG18-24KMTB
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)980
  • Profundidade (mm)240
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC