Publicar produtos
AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH
GENERAL

AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH

Traduzido por Google,
VRF RB ・Conexão flexível de tubulação ・Instalação flexível
Especificação
  • Power source (V/Hz) : 230/60 Input power (W) : UTP-RU04HH : 20 Number of branches : 4 Maximum capacity of connectable indoor units (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦191,000 Maximum capacity of connectable indoor units per branch (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦60,000 Dimensions (H x W x D) (mm) : 291 x 600 x 428
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUTP-RU04HH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosConnection unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)291
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)428
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)28.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment