Publicar produtos
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

Traduzido por Google,

• Tela grande e interface simples

Visão geral do sistema

Especificação
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUTY-RCRGZ1
  • Familia de productoControl System
  • Grupo de produtosIndividual control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)86
  • Largura (mm)86
  • Profundidade (mm)44
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)0.13
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa