Publicar produtos
FUJITSU VRF AJT270-306GALCHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT270-306GALCHH

Traduzido por Google,
  • Alta pressão estática
  • Tecnologia avançada de alta eficiência
  • Unidade externa pequena e leve
  • Design de baixo nível de som
  • Comprimento de tubulação longo
  • Até 13 unidades* podem ser conectadas (*6 modelo HP)
  • Operação de recuperação de óleo ininterrupta
  • Instalação mais fácil
Especificação
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT270GALCHH / 30HP / 84.8kW
    AJT288GALCHH / 32HP / 89.8kW
    AJT306GALCHH / 34HP / 95.9kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVRF_AJT270-306GALCHH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1690
  • Largura (mm)3100
  • Profundidade (mm)765
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)810
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia