Publicar produtos
FUJITSU VRF AJY162-216GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-216GALDH

Traduzido por Google,

・Esboço do sistema

・Alta eficiência energética operacional

• Tecnologia de economia de energia que aumentou a eficiência operacional

・Controle ideal do percurso do trocador de calor

・Controle de operação sofisticado

Conexão flexível para tubulação

・Instalação flexível da unidade RB

Especificação
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162GALDH / 50.4kW / 50.4kW AJY180GALDH / 56.0kW / 56.0kW AJY198GALDH / 61.5kW / 61.5kW AJY216GALDH / 67.0kW / 67.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVRF_AJY162-216GALDH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1690
  • Largura (mm)1860
  • Profundidade (mm)765
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)524
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa