Publicar produtos
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

Traduzido por Google,
  • Conexão de tubulação flexível
  • Instalação flexível
Especificação
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVRF_UTP-RX08AH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosConnection Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)298
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)618
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC