Publicar produtos
Brick, Common, Red, 54mm

Brick, Common, Red, 54mm

Traduzido por Google,

Os tijolos são um material de construção antigo e tradicional, usado tanto para resistência quanto para aparência. Os tijolos comuns são feitos com argila de tijolo básica, moldados em forma e cozidos ou cozidos em forno. tempo de queima e com a temperatura de queima.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBrick_Common_Red_54
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)54
Relacionado
  • Material principalBrick
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls