Publicar produtos
Glass, Clear, Tempered, 3mm
Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Traduzido por Google,

    O vidro temperado ou temperado é um tipo de vidro de segurança processado por tratamentos térmicos ou químicos controlados para aumentar sua resistência em comparação com o vidro normal. É 5 vezes mais resistente à quebra do que o vidro float normal de igual espessura e, se estiver quebrado, geralmente se quebra em partículas relativamente pequenas, que são menos propensas a causar ferimentos graves. O vidro temperado tem muitos benefícios e usos, o que o torna um vidro popular usado em muitos projetos de construção residencial e comercial.




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglass_clear_tempered_3
    • Familia de productoMaterials
    • Grupo de produtosBuilding materials
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2016-01-01
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Material principalVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCTempered glass
    • Código UNSPSC30171706
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoThermally toughened glass sheets
    • Código CSI MasterFormat 201408 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazing
    • Número OmniClass23-13 19 13 11 17
    • Título OmniclassSolid Glass Sheets
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE