Publicar produtos
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET

    MENDINI COLLECTION Q19 T MET

    4.6 de 5 estrelas4.6(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O design da Seves Glassblock adquire uma nova linha elegante e vencedora de produtos artesanais: a Mendini Collection. Na década de 1990, a Seves Glassblock foi a primeira empresa a introduzir cor em blocos de vidro, abrindo caminho para novas aplicações. Dez anos depois, a Seves Glassblock pediu ao Atelier Mendini, uma empresa ecleticamente criativa, que desenvolvesse ainda mais o uso da cor nos blocos de vidro. Assim nasceu a "Coleção Mendini". Esta é uma nova gama de blocos de vidro inspirados na natureza e concebidos para introduzir novas nuances visuais e sensações em interiores de casas contemporâneas. São 16 cores nesta gama, das mais ousadas e nítidas ao preto e branco, ambas em diferentes graus de transparência. E estas cores vibrantes, fabricadas graças à tecnologia de blocos de vidro alado "Pegasus" (19x19x8cm), design de vidro liso e acabamento metalizado, moldam uma nova geração de elementos de construção para interiores. Os blocos artesanais da "Coleção Mendini" são coloridos usando tecnologias de fabricação refinadas que mantêm a pureza das cores ao longo do tempo. De acordo com seus criadores, a "Coleção Mendini", com suas cores brilhantes e jovens, foi projetada para permitir que os blocos de vidro gerem arranjos cromáticos e figurativos adequados para combinações elegantes e refinadas: "O alfabeto de cores da Coleção Mendini oferece cores escolhidas individualmente , e suas relações e variações, a possibilidade de criar infinitos tabuleiros de xadrez de variantes, desde cores únicas até efeitos caleidoscópicos.Até agora, sensualidade, conceitualidade, simbolismo, hedonismo e emoções são parâmetros que faltavam na linguagem geométrica dos blocos de vidro. Esta coleção abre novos horizontes poéticos que os arquitetos até agora não tinham em conta, mas agora estão disponíveis e são verdadeiramente fascinantes. Novas presenças cintilantes como safiras, topázios, âmbar e rubi. E é por causa desse rico apelo da natureza que cada cor desta nova coleção recebeu o nome expressivo de uma pedra preciosa." Alessandro e Francesco Mendini The Mendini Collection recomendado apenas para aplicações em interiores e armazenamento a temperaturas superiores a 0°C/32°F
    Especificação
    • MENDINI Q19 T MET Seves Glassblock - Vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMENDINI_COLLECTION
    • Familia de productoDesign Mendini Q19T
    • Grupo de produtosMENDINI COLLECTION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks