Publicar produtos
Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm

Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm

Traduzido por Google,

Uma telha asfáltica usa asfalto para impermeabilização e é uma das coberturas mais utilizadas porque tem um custo inicial relativamente barato e é bastante simples de instalar. As telhas asfálticas são compostas por: um material de base (feltro orgânico ou manta de fibra de vidro, que dá suporte aos componentes resistentes às intempéries e confere resistência à telha); asfalto e enchimentos; e material de revestimento (geralmente na forma de grânulos minerais, que oferece proteção contra impactos e degradação UV e melhora a resistência ao fogo). A forma mais comum são as telhas de tira, geralmente com três abas (telhas de tira de 3 abas). As telhas podem ser produzidas em uma única camada ou em duas ou mais camadas. Estas últimas geralmente são conhecidas como telhas de tiras laminadas, ou telhas arquitetônicas, e têm uma aparência tridimensional.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaroofing_asphalt_shingle_2_7
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)2.7
Relacionado
  • Material principalAsphalt
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements
  • Código CSI MasterFormat 201407 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Built-Up Asphalt Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 15 11
  • Título OmniclassAsphalt Roof Shingles
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING