Publicar produtos
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Traduzido por Google,

O aço carbono é o tipo mais comum de aço, uma liga metálica que contém ferro e cerca de 0,1 a 0,3% de carbono. Os únicos outros elementos permitidos no aço carbono são: manganês (1,65% max), silício (0,60% max) e cobre (0,60% max). Em geral, o aumento na quantidade de carbono reduz a ductilidade, mas aumenta a resistência à tração e a capacidade de endurecer através do revenimento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteel_carbon
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_32_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon steel frames
  • Código CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 17
  • Título OmniclassMetal Framed Structural Walls
  • Código CSI UniFormat IIA
  • Título CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE