Publicar produtos
Geoanc - Metallic elements made of stainless steel
Geoanc - Metallic elements made of stainless steel
Geoanc - Metallic elements made of stainless steel
    Geohidrol

    Geoanc - Metallic elements made of stainless steel

    Traduzido por Google,
    Elementos metálicos em aço inoxidável com a função primordial de fixação e retenção da parede de alvenaria aos elementos estruturais. Eles permitem o movimento livre nas duas direções contidas no plano da parede. A ancoragem é composta por duas partes, um soquete que é fixado mecanicamente à estrutura e um ômega que se encaixa nas ranhuras do soquete e cujas extremidades são embutidas nas extremidades da parede de alvenaria. A âncora é caracterizada por sua grande resistência tanto à tração quanto à compressão, bem como por incluir um dispositivo SAO.
    Especificação
    • Anchor that ensures the stability of masonry wall sections (made) of coated bricks, facebricks, lighweight clay blocks, hollow concrete blocks and concrete bricks. It also permits the execution of cavity wall façades, self-supporting façades and ventilated façades. It is essential for the execution of any masonry wall made with GHAS SYSTEM. This system permits continuous thermal insulation and is suitable for “passive hause”.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicageoanc
    • Familia de productoAnchor
    • Grupo de produtosGeoanc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCBricks
    • Código UNSPSC301316
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel masonry brackets
    • Código CSI MasterFormat 201404 05 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Masonry Anchors
    • Número OmniClass23-13 21 21
    • Título OmniclassMasonry Anchorage and Reinforcement
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls