Publicar produtos
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
    Geohidrol

    Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet

    Traduzido por Google,
    Poste estrutural em chapa de aço galvanizado de 2 mm, a ser colocado entre lajes para aumentar a rigidez da parede de alvenaria. É composto por três partes, duas extremidades e uma parte central formada por uma folha dobrada onde são inseridos os ômegas GEOANC que ligam a parede de alvenaria ao poste. Esta junta permite um movimento diferencial entre a parede de alvenaria e a estrutura. O desenho telescópico destes postes permite a sua colocação sem necessidade de soldadura, bem como a absorção de qualquer irregularidade da laje.
    Especificação
    • Structural post that ensures the stability of masonry wall sections (made) of coated bricks, facebricks, lighweight clay blocks, hollow concrete blocks and concrete bricks. It is essential for the execution of any masonry wall made with GHAS SYSTEM.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicageopost
    • Familia de productoPost
    • Grupo de produtosGeopost
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_16_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWind posts
    • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Número OmniClass23-13 35 21 13
    • Título OmniclassMasonry Structural Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls